Publicar produtos
733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Traduzido por Google,
Válvula misturadora termostática PREMIX COMPACT para distribuição de água misturada de 30 a 60 °C: para 1 a 11 pontos de uso (dependendo da vazão). Segurança anti-queimadura: fechamento imediato em caso de falha no fornecimento de água fria ou quente. Temperatura ajustável de 30 a 60 °C, podendo ser bloqueada pelo instalador. Corpo em latão. Filtros e válvulas de retenção. Faixa de vazão recomendada: de 5 a 33 lpm. Choques térmicos são possíveis. Centros de 40 mm em M½". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única733015
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)129
  • Profundidade (mm)38
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)510
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011516
  • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte