Publicar produtos
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Traduzido por Google,
    Sifão de piso para pisos macios ou vinílicos com altura ajustável: vazão de 36 l/min (atende às normas). Nível de água de 50 mm. Grade de aço inoxidável polido brilhante de Ø 114 mm. Saída horizontal (junta de cotovelo não fornecida) ou vertical de Ø 40 mm integrada à altura do sifão de piso (economiza altura e espaço em todas as dimensões). Placa impermeável integrada para selar a membrana impermeável. Suporta altas temperaturas: 60 °C contínuos, pico de 85 °C. Êmbolo com alça: fácil de segurar e limpar. Corpo liso em PVC (evita o acúmulo de impurezas). Classificado como não inflamável (certificação americana UL94). Altura ajustável até 85 mm com extensão. Grade fixada por 2 parafusos de aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única683002
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFloor trap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)655
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010284
    • Nome ETIMFloor drain with 1 connection
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte