Publicar produtos
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sifão de piso para pisos duros (azulejos ou concreto) com altura ajustável: vazão de 36 lpm (padrão). Nível de água de 50 mm. Placa e grade de aço inoxidável polido brilhante de 150x150 mm. Saída horizontal de Ø 50 mm integrada na altura do sifão de piso (economiza altura e espaço em todas as direções). Colar de vedação integrado para selar a membrana impermeável. Suporta altas temperaturas: 60 °C contínuos, pico de 85 °C. Êmbolo com alça: fácil de segurar e limpar. Corpo liso em PVC (evita o acúmulo de impurezas). Classificado como não inflamável (certificação americana UL94). 110 mm de altura, ajustável até 70 mm com extensão. Grelha fixada com dois parafusos de aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única683001DE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFloor trap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)179
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)961
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia Europa