Publicar produtos
731003 PREMIX COMFORT
DELABIE

731003 PREMIX COMFORT

Traduzido por Google,
Válvula misturadora termostática de grupo para água misturada de 32° - 42°C: Segurança anti-queimaduras. Regula as variações de temperatura. Filtros e válvulas de retenção podem ser acessados ​​pelo exterior sem remover o mecanismo. Choque térmico sem necessidade de alavanca específica (botão de pressão no manípulo de comando). Cartucho intercambiável com célula termorreativa. Corpo em latão cromado de alta resistência. Temperatura máxima da água quente: 85°C. Diferencial água quente / água misturada: mínimo de 15°C. Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máximo (0,5 bar recomendado). Pressão mínima / máxima: 1 - 10 bar (1 - 5 bar recomendado). Entrada de água quente do lado esquerdo (anel vermelho) e entrada de água fria do lado direito (anel azul). Saída de água misturada na parte superior (anel roxo). Para saída inferior: desenrosque / coloque a tampa na parte superior e o conector de saída na parte inferior. Limitador de temperatura máxima, pode ser ajustado pelo instalador. Risco reduzido de queimaduras ao limitar a temperatura no ponto de uso. 90 lpm - M1". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única731003
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte