Publicar produtos
731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731054 PREMIX SECURITY Group thermostatic mixing valve

Traduzido por Google,
Válvula misturadora termostática de grupo para circuitos de circulação de água quente regulável de 44 °C a 58 °C: Segurança anti-queimaduras. Regula as variações de temperatura. Válvulas antirretorno e filtros acessíveis pelo exterior sem necessidade de desmontar o mecanismo. Possibilidade de choques térmicos. Cartucho intercambiável com célula termorreativa. Corpo em latão cromado de alta resistência. Temperatura máxima da água quente: 85 °C. Diferencial água quente / água misturada: mínimo de 15 °C. Diferenças de pressão nas entradas: máximo de 1 bar (recomendado 0,5 bar). Pressão mínima / máxima: 1 a 10 bar (recomendado 1 a 5 bar). Entrada de água quente do lado esquerdo (anel vermelho) e entrada de água fria do lado direito (anel azul). Saída de água misturada na parte superior (anel roxo) para saída inferior: desenroscar / colocar a tampa na parte superior e o conector de saída na parte inferior. Segurança e prolongamento da vida útil do sistema (água quente > 65 °C leva ao envelhecimento prematuro do sistema). Limitador de temperatura máxima, ajustável pelo instalador. Risco reduzido de queimaduras ao limitar a temperatura no ponto de uso. 140 lpm - M1¼". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única731054
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)148
  • Largura (mm)179
  • Profundidade (mm)131
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3517
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011516
  • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte