Publicar produtos
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
    DELABIE

    709150 ROUND shower head

    Traduzido por Google,
    Chuveiro fixo: Para instalação transversal à parede (máx. 180 mm). Vazão de 6 l/min a 3 bar. Regulagem automática da vazão. Bico anticalcário com jato ajustável e trava. Resistente a amarras. Latão maciço cromado. Fixado com parafuso de bloqueio oculto. Escoa sistematicamente após o uso (sem retenção de água ou depósitos de impurezas). Entradas de M½". Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única709150
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)401
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte