Publicar produtos
710050 Shower arm
710050 Shower arm
710050 Shower arm
    DELABIE

    710050 Shower arm

    Traduzido por Google,
    Braço de chuveiro vertical. Permite a instalação do chuveiro no teto. Para instalação com o chuveiro RAINY (ref. 708040).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única710050
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)288
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)206
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte