Publicar produtos
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Traduzido por Google,

    Dispensador de sabão para instalação em bancada com bico reto.
    Dispensador para sabonete líquido ou gel hidroalcoólico.
    Modelo para instalação em lavatórios.
    Modelo resistente a vandalismo.
    Corpo e botão de pressão em aço inoxidável 304 polido com acabamento acetinado.
    Sistema anti-gotejamento (à prova d'água).
    Mecanismo de travamento discreto: destravamento sem ferramentas especiais e travamento automático.
    Reabastecimento por cima (destravando o mecanismo) ou por baixo (desencaixando o tanque).
    Fornecido com um reservatório de 1 litro.
    Compatível com gel hidroalcoólico.
    Dispensador de sabonete líquido para instalação em bancada com 30 anos de garantia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única729064S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Profundidade (mm)124
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte