Publicar produtos
731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve
DELABIE

731400 PREMIX COMFORT Group thermostatic mixing valve

Traduzido por Google,
Válvula misturadora termostática de grupo para distribuição de água misturada de 32° a 42°C: Segurança anti-queimaduras. Regulação das variações de temperatura. Válvulas antirretorno e filtros acessíveis pelo exterior sem necessidade de desmontar o mecanismo. Cartucho térmico sem necessidade de alavanca específica (botão de pressão no manípulo de comando). Cartucho intercambiável com célula termorreativa. Corpo em latão cromado de alta resistência. Temperatura máxima da água quente: 85°C. Diferencial água quente / água misturada: 15°C mín. Diferenças de pressão na entrada: 1 bar máximo (0,5 bar recomendado). Pressão mínima / máxima: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado). Entrada de água quente do lado esquerdo (anel vermelho) e entrada de água fria do lado direito (anel azul). Saída de água misturada na parte superior (anel roxo). Para saída inferior: desenroscar / colocar a tampa na parte superior e o conector de saída na parte inferior. Limitador de temperatura máxima, ajustável pelo instalador. Risco reduzido de queimaduras ao limitar a temperatura no ponto de uso. 140 lpm - M1¼". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única731400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)179
  • Profundidade (mm)131
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3640
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011516
  • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte