Publicar produtos
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Traduzido por Google,
    Torneira temporizada para lavatório montada na bancada: operação suave. Temporização de ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Alisador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado M½". Fixação reforçada por contraporca com 3 parafusos de aço inoxidável. Fornecido com marcadores vermelho e azul. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única740300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)123
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)622
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte