Misturadora temporizada para lavatório de bancada: funcionamento suave. Tempo de fluxo: ~7 segundos. Vazão predefinida de 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão maciço cromado. Flexíveis PEX com torneiras, filtros, válvulas de retenção e entradas cônicas de Ø 15 mm. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Controle de temperatura lateral com alavanca padrão e limitador de temperatura máxima. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.