Publicar produtos
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora temporizada para lavatório de bancada: funcionamento suave. Tempo de fluxo: ~7 segundos. Vazão predefinida de 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado. Pontas de cobre com torneiras de passagem, filtros, válvulas de retenção e entradas cônicas de Ø 15 mm. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Controle lateral de temperatura com alavanca padrão e limitador de temperatura máxima. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74250015CO
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)59.25
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010938
    • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte
    Australia
    Ireland
    British Virgin Islands
    New Zealand
    United Kingdom