Publicar produtos
742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora temporizada para lavatório de bancada: operação suave. Tempo de fluxo: ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado. Flexíveis PEX F3/8" com torneiras, filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Controle lateral de temperatura com alavanca longa e limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única742500LH
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)133
    • Largura (mm)59.25
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1109
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010938
    • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte