Publicar produtos
746000 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746000 TEMPOSTOP time flow tap

Traduzido por Google,
Torneira temporizada para lavatório de parede: Temporização de ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Alisador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado M½". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única746000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)35
  • Profundidade (mm)94
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)307
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010938
  • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte