Publicar produtos
746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

Traduzido por Google,
Torneira temporizada para lavatório de parede TEMPOSTOP: Tempo de fluxo ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Alisador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado M½". Sistema antibloqueio AB: a água só flui quando o botão é solto. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única746001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)35
  • Profundidade (mm)92
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)326
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010938
  • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte