Publicar produtos
748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Traduzido por Google,
Torneira temporizada para lavatório, para instalação transversal na parede: Tempo de fluxo ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Corpo em latão maciço cromado, M½". Comando ≤ 200 mm. Pino e contraporca antirrotação. Sistema antibloqueio AB: a água flui somente quando o botão é liberado. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 741743]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única748110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)48
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1146
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte