Publicar produtos
748150 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748150 TEMPOSTOP time flow tap

Traduzido por Google,
Torneira de parede para lavatório com fluxo temporizado e bica giratória: Fluxo temporizado ~15 segundos. Vazão predefinida de 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Alisador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado M½". Adequado para tanques de lavagem. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única748150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)176
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)196
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)444
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte