Publicar produtos
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Traduzido por Google,
Tubo de gargalo para mictório padrão ou sifão: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 ou Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim ou Neiße". PADRÃO IDEAL "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Ural 600". PORCHER "Axif". SELAS "Euroline". ESFINGE "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única752000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)58
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)98
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte