Publicar produtos
761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Traduzido por Google,
Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Para instalação exposta na parede. Operação suave ao toque. Tempo de vazão: ~7 segundos. Disjuntor de vácuo. Torneira de segurança integrada e regulador de vazão/volume de descarga. Corpo e botão de pressão em latão maciço cromado. Entrada angular M¾". Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm em todos os pontos (incluindo conectores). Vazão base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Com tubo de descarga, colar e arruela de conexão em aço inoxidável. Compatível com água da chuva. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única761003
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)639
  • Largura (mm)68
  • Profundidade (mm)252
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1325
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte