Publicar produtos
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Traduzido por Google,
Válvula de fluxo temporizada de embutir para descarga direta: Placa de controle em aço inoxidável de 220 x 170 mm. Caixa de embutir multifuncional. Operação suave ao toque. Fluxo temporizado de ~7 segundos. Disjuntor de vácuo. Torneira de segurança e regulador de fluxo/volume integrados. Corpo em latão maciço e botão de pressão cromado. Entrada em linha M¾". Conexão de saída para tubo de PVC Ø 26/32 mm. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Vazão base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Compatível com água da chuva. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Este modelo não possui caixa de embutir à prova d'água. O instalador deve garantir que a área de embutir seja à prova d'água e que quaisquer vazamentos ou condensação possam ser drenados (consulte o guia de instalação).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única761627
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)38
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1493
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte