Publicar produtos
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Traduzido por Google,
    Placa de controle e válvula de descarga direta TEMPOFLUX de 3 tempos embutida, kit 2/2: Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Placa de vidro preto de 205 x 190 mm. A placa de controle é instalada manualmente por meio de parafusos ocultos. Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatível com água do mar, água da chuva e água cinza. Funcionamento suave. Sistema antibloqueio AB: só flui quando o botão é solto. Descarga dupla de 3L/6L ajustável para 2L/4L. Design retangular. Em conformidade com a norma europeia EN 12541 (nível acústico classe II). Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Caudal base: 1 L/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Adequado para sanitas sem rebordo e para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências de sistema de estrutura 564065DE ou 564060DE, ou com caixa de encastrar 763BOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única763030
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalBlack glass
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)662
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte