Publicar produtos
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Recessed waterproof housing for TEMPOFLUX 3 WC

    Traduzido por Google,
    Caixa estanque de embutir, kit 1/2: Sistema de descarga sem cisterna: ligação direta à tubagem. Compatível com válvula temporizada de WC. Colar com junta estanque. Ligação hidráulica para o exterior e manutenção frontal. Adapta-se a todos os tipos de instalação (trilhos, paredes maciças, painéis). Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de embutimento de 93 mm). Adequado para alimentação standard ou "pipe-in-pipe". Torneira de segurança e regulação da vazão, unidade de ativação e cartucho estão todos integrados e acessíveis frontalmente. Dispositivo antirrefluxo no interior da caixa. Descarga segura do sistema sem elementos sensíveis. Ligação de saída para tubo de PVC Ø 26/32 mm. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências da placa de controlo 763000, 763040, 763041 ou 763030.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única763BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)276
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)763
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 15
    • Título OmniclassTankless Toilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte