Publicar produtos
777800 TEMPOSOFT 2 time flow urinal valve
DELABIE

777800 TEMPOSOFT 2 time flow urinal valve

Traduzido por Google,
Válvula temporizada para mictório: Para mictórios padrão ou com acionamento por sifão. Para instalação exposta na parede. Operação suave ao toque. Temporização de ~3 segundos. Vazão predefinida em 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável. Corpo em latão cromado M1/2". Reto para entrada em linha. Compatível com água da chuva. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única777800
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte