Publicar produtos
778767 TEMPOFLUX urinal valve
778767 TEMPOFLUX urinal valve
    DELABIE

    778767 TEMPOFLUX urinal valve

    Traduzido por Google,
    Válvula temporizada para mictório exposta: Para mictórios DELABIE DELTA. Funcionamento suave. Temporização pré-ajustada em ~7 segundos. Caudal pré-ajustado em 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg. Torneira inovadora e sistema de regulação do caudal integrados na placa de parede (patenteado). Compatível com água da chuva. Em conformidade com a norma europeia EN 12541 (nível acústico classe II). Corpo em latão maciço cromado M½". Com tubo de pescoço cromado. Angulado para entrada embutida. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única778767
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)321
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)68
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)664
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte