Publicar produtos
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Traduzido por Google,
Kit de chuveiro temporizado para instalação exposta: misturadora monocomando TEMPOMIX de ¾". Instalação na parede. Controle de temperatura e operação através de botão de pressão. Limitador de temperatura máxima (pode ser ajustado pelo instalador). Operação suave. Tempo de fluxo ~30 segundos. Caudal 6 l/min a 3 bar. Chuveiro TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática do caudal. Latão maciço cromado. Válvulas antirretorno e filtros integrados. Botão de pressão metálico cromado. Coluna de duche Ø 16 mm e colar (suporte de montagem e parafusos fornecidos). Cotovelo M½" STOP, centros de 150 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única790006
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte