Publicar produtos
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório temporizada monocomando de parede: operação suave. Controle de temperatura e operação através de botão. Temporização predefinida em ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Regulador de fluxo inviolável e anticalcário. Corpo em latão maciço cromado com 110 mm de comprimento. Abastecimento superior ou inferior de M½" de parede. Entradas embutidas. Filtros e válvulas antirretorno. Limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única794050
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1541
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte