Publicar produtos
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório temporizada de comando único para montagem na bancada: funcionamento suave. Controlo e funcionamento da temperatura através de botão. Temporização predefinida para ~7 segundos. Caudal predefinido para 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de caudal inviolável e anti-calcário. Corpo em metal cromado. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única794100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte