Publicar produtos
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Traduzido por Google,
    Kit misturador de lavatório de encastrar TEMPOMIX 3 2/2: Placa metálica cromada inviolável de 160 x 160 mm. Controlo de temperatura e funcionamento através de botão de pressão. Limitador de temperatura máxima (ajustável pelo instalador). Funcionamento suave. Tempo de fluxo ~7 segundos. Caudal predefinido a 3 l/min a uma pressão de 3 bar, ajustável entre 1,4 e 6 l/min. Alisador de fluxo anti-calcário. Bica de 190 mm com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos de desenvolvimento bacteriano). Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com caixa estanque 794BOX3.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única794250
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)162
    • Largura (mm)162
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)660
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte