Publicar produtos
79500015 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

79500015 TEMPOMIX time flow mixer

Traduzido por Google,
Misturadora temporizada de lavatório com comando único de bancada: funcionamento suave. Controlo da temperatura e funcionamento através de botão de pressão. Tempo de fluxo: ~7 segundos. Caudal predefinido a 3 l/min a 3 bar, ajustável entre 1,4 e 6 l/min. Endireitador de fluxo anti-calcário. Corpo em latão maciço cromado. Flexíveis PEX Ø 15 mm para ligações de compressão com torneiras, filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Limitador de temperatura máxima ajustável. Botão de pressão ergonómico em metal cromado. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79500015
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Oceânia Europa América do Norte
Australia
Ireland
British Virgin Islands
New Zealand
United Kingdom