Publicar produtos
850 Shelf for dual control shower mixers
DELABIE

850 Shelf for dual control shower mixers

Traduzido por Google,
Prateleira cromada ideal para misturadores termostáticos de chuveiro de duplo comando (ver ref. H9741TP e H9739). Produtos de higiene corporal podem ser colocados na prateleira (sabonete líquido, xampu, etc.). Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única850
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)170
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte