Publicar produtos
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Traduzido por Google,
Bica C. 140 mm, A. 120 mm, M½". Fixação reforçada por 3 parafusos de aço inoxidável. Latão maciço cromado. Desempenadeira de fluxo anticalcário regulada a 3 lpm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única981142
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)149
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)179
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)635
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte