Misturadora termostática SECURITHERM para lavatório, de bancada. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e a fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. BIOCLIP: a misturadora pode ser facilmente removida para limpeza e desinfeção. À prova de queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Misturadora monofuro com bica curva, H. 95 mm L. 120 mm, equipada com um estabilizador de fluxo higiênico, sem acumulação de impurezas e resistente a choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para ajuste de vazão e temperatura com um único controle. A temperatura pode ser ajustada de água fria até 40 °C com limitador de temperatura máximo definido em 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Bica e corpo com interior liso e baixo volume de água. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Sem contato manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 146 mm. Sem válvula de descarga. Fornecido com terminais de cobre e torneiras de latão cromado. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com 30 anos de garantia. Também disponível com flexíveis PEX.