Publicar produtos
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática SECURITHERM de parede para lava-louças. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora de parede fornecida com 2 bicas removíveis em aço inoxidável de 136 mm de comprimento. À prova de queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho termostático sequencial anticalcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. A temperatura pode ser regulada desde água fria até 40 °C, com limitador de temperatura regulado para 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água. Caudal regulado a 7 l/min. Corpo em latão cromado. Sem contacto manual graças à alavanca de comando Hygiene de 146 mm de comprimento. Misturadora com centros de 150 mm fornecida com conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" M3/4", ideal para hospitais. Misturador ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9611
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1972
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte