Publicar produtos
H9630 Sequential thermostatic shower mixer
H9630 Sequential thermostatic shower mixer
    DELABIE

    H9630 Sequential thermostatic shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de duche sequencial termostática SECURITHERM. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz a proliferação bacteriana). Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria. Evita duches frios: desliga-se automaticamente em caso de falha de água quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. O cartucho sequencial termostático anti-calcário regula o caudal e a temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 39 °C. Possibilidade de choques térmicos. Corpo com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos onde se podem desenvolver bactérias). Caudal regulado a 9 lpm. Corpo em latão cromado e alavanca de comando Higiene C. 100 mm. Saída de chuveiro inferior M1/2". Misturador de parede com conectores STOP/CHECK desviados, M1/2" M3/4". Misturador ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9630
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)133
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)181
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1772
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte