Publicar produtos
H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer
H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer
    DELABIE

    H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática de encastrar SECURITHERM para duche, kit 2/2: Misturadora termostática sequencial para duche: abre/fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz o desenvolvimento bacteriano). Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema anti-queimaduras: desliga-se imediatamente em caso de falha de água fria. Evita duches frios: desliga-se imediatamente em caso de falha de água quente. Misturadora sequencial com isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para ajuste do caudal e da temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 39 °C. Possibilidade de choques térmicos. Caudal regulado a 9 lpm (apenas misturadora), 6 lpm a 3 bar com chuveiro. Comandos ERGO. Entradas M¾" com filtros integrados. Encomende uma saída de parede ou chuveiro para completar. Placa de cobertura em aço inoxidável polido brilhante de 166 x 166 mm. Misturador ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial ideal para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador para chuveiro com 30 anos de garantia. Encomende com caixa de embutir à prova d'água, ref. H96BOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9631
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)166
    • Largura (mm)166
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1342
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte