Publicar produtos
H9631L Recessed thermostatic sequential shower mixer
DELABIE

H9631L Recessed thermostatic sequential shower mixer

Traduzido por Google,
Chuveiro termostático Securitherm de encastrar, kit 2/2: Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz a proliferação bacteriana). Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria. Evita duches frios: o fornecimento de água fria desliga-se em caso de falha de fornecimento de água quente. Misturadora sequencial com isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho sequencial termostático anti-calcário ajusta o caudal e a temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 39 °C. Possibilidade de choques térmicos. Caudal regulado a 9 lpm (apenas misturadora), 6 lpm a 3 bar com chuveiro. Alavanca de higiene L. 100 mm. Filtros integrados nas entradas M3/4". Encomende um chuveiro para completar. Placa de parede em aço inoxidável polido brilhante de 166 x 166 mm. Misturador ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador de chuveiro com 30 anos de garantia. Encomende a caixa de embutir à prova de água, ref. H96BOX.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9631L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)183
  • Largura (mm)166
  • Profundidade (mm)77
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1341
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte