Publicar produtos
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
    DELABIE

    H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

    Traduzido por Google,
    Painel de duche SECURITHERM em alumínio anodizado para instalação exposta na parede. Misturadora de duche sequencial termostática SECURITHERM (sem fluxo temporizado). Misturadora de duche sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz a proliferação bacteriana). Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema de segurança anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria. Sistema de segurança contra água fria evita chuveiros frios: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água quente. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C. Limitador de temperatura definido para 39 °C, pode ser ajustado. Choques térmicos são possíveis. Caudal 9 lpm a 3 bar. Comando deslizante sobre calha cromada com mangueira de duche flexível amovível com conector STOP rápido de encaixe por pressão. Alavanca de controlo de higiene C. 100 mm. Entradas superiores com torneiras de passagem em linha M1/2". Tubos de cobre. Fixações ocultas. Filtros. Painel de chuveiro adequado para instalações de saúde, casas de repouso e casas de repouso, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH963615
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1202
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)143
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)5753
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte
    Australia
    Ireland
    British Virgin Islands
    New Zealand
    United Kingdom