Publicar produtos
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers

    Traduzido por Google,
    Caixa de embutir estanque para misturadora termostática sequencial de duche, kit 1/2: - Colar com junta estanque. - Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela parte frontal. - A alimentação de água é efetuada pela parte superior. - Adapta-se a todos os tipos de instalações (trilhos, paredes maciças, painéis). - Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de embutir de 83 mm). - Adequado para alimentação standard ou "pipe-in-pipe". - Torneiras de corte e regulação do caudal, filtros e cartucho integrados e acessíveis pela parte frontal. - Misturadora termostática sequencial de duche. - Fornecido em 2 kits: descarga segura do sistema sem elementos sensíveis. Garantia de 30 anos. Encomende com a referência da placa de controlo H9633.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH96CBOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)252
    • Largura (mm)226
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1370
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte