Publicar produtos
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório termostático SECURITHERM de duplo comando. Misturador alto, monofuro, com bica giratória de altura 205 mm e comprimento 150 mm, com interior liso. Bica com saída higiênica BIOSAFE, adequada para a instalação de um filtro BIOFIL. À prova de queimaduras: desliga imediatamente em caso de falha de água fria ou quente. Cartucho termostático anticalcário para controlo da temperatura. Cabeça de cerâmica de ¼ de volta para regulação do caudal. Temperatura regulável: água fria até 41 °C. Dois limitadores de temperatura: o primeiro limitador de temperatura regulado para 38 °C (pode ser anulado) e o segundo limitador de temperatura regulado para 41 °C. Os choques térmicos são fáceis de aplicar sem remover o manípulo de controlo ou desligar o abastecimento de água fria. Caudal regulado a 5 l/min. Botões de controlo ERGO. Válvula de descarga ergonómica de 1 1/4" em latão. Flexíveis PEX de 3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador termostático ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9726
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)196
    • Profundidade (mm)216
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2458
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte