Publicar produtos
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

Traduzido por Google,
Misturador termostático de chuveiro SECURITHERM com duplo controle. Misturador com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha no fornecimento de água fria. Evita chuveiros frios: desliga-se automaticamente em caso de falha no fornecimento de água quente. Isolamento térmico Securitouch para evitar queimaduras. Cartucho termostático anticalcário para ajuste de temperatura. Cabeça de cerâmica de ¼ de volta para ajuste de vazão. Controle de temperatura de 25 a 41 °C. Limitador de temperatura duplo: o 1º limitador ajustado a 38 °C pode ser anulado, o 2º limitador ajustado a 41 °C. Choques térmicos são fáceis de aplicar sem remover o botão de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Vazão regulada a 9 l/min. Corpo em latão cromado e controles ERGO. Saída de chuveiro M1/2". Entradas F3/4" com filtros integrados e válvulas de retenção. Misturador com conectores de parede STOP/CHECK M1/2" M3/4". Misturador ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora de chuveiro com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9741
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)285
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2020
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte