Publicar produtos
H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer
DELABIE

H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Trilho de chuveiro com misturadora termostática de duplo comando. Kit de chuveiro com misturadora termostática SECURITHERM. Misturadora com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria. Evita duches frios: desliga-se automaticamente em caso de falha de água quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. O cartucho termostático anti-calcário regula a temperatura. A válvula de cerâmica de ¼ de volta regula o caudal. Controlo de temperatura de 25 °C a 41 °C. Limitador de temperatura duplo: 1.º limitador regulado a 38 °C, 2.º limitador regulado a 41 °C. É possível aplicar choques térmicos sem remover o manípulo ou fechar a água fria. Caudal regulado a 9 l/min. Corpo cromado e comandos ERGO. Saída de duche M1/2". Filtros e válvulas antirretorno integrados nas entradas, F3/4". Misturadora com conectores de parede standard descentrados. • Suporte deslizante para chuveiro (ref. 813) sobre trilho cromado (ref. 821) com saboneteira e mangueira flexível (ref. 836T1). • Braçadeira de fixação do chuveiro (ref. 830). Misturador ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Kit de chuveiro com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9741SKIT
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117
  • Largura (mm)285
  • Profundidade (mm)109
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4093
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte