Publicar produtos
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9614P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática de parede SECURITHERM para lava-louças. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora de parede fornecida com 2 bicas de aço inoxidável L. 136 mm. Anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho termostático sequencial anticalcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. A temperatura pode ser ajustada desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura definido para 40 °C. Choques térmicos ou químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal regulado a 7 l/min. Corpo em latão cromado. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo Hygiene L. 146 mm. Misturadora com centros de 200 mm, fornecida com 2 conectores STOP/CHECK M1/2" M3/4" em linha, ideal para hospitais. Misturador termostático ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9614P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte