Publicar produtos
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Arquivado

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadelta-gbrcrd
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosDelta Breez
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION