Publicar produtos
Intelligent Duct Smoke Detector
Edwards

Intelligent Duct Smoke Detector

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
O detector de fumaça Edwards SuperDuct Signature Series é o dispositivo mais avançado e confiável de sua classe. Projetado para fácil instalação e excelente confiabilidade, o SuperDuct representa o equilíbrio perfeito entre design prático e tecnologia avançada.

Os detectores SuperDuct apresentam um design exclusivo que acelera a instalação e simplifica a manutenção. Filtros de poeira removíveis, placas de circuito com revestimento adequado e juntas resistentes à água opcionais mantêm os contaminantes longe dos componentes, garantindo anos de serviço sem problemas. Quando a limpeza é necessária, os conjuntos se separam facilmente e se encaixam novamente em segundos.

Um sensor fotoelétrico Signature Series é incorporado ao projeto de cada detector de fumaça de duto SIGA-SD. Este sensor herda o poder e os benefícios desta linha excepcional de dispositivos inteligentes. Os sensores Signature Series reúnem informações analógicas de seus elementos de detecção de fumaça e as convertem em sinais digitais. O sensor mede e analisa esses sinais e compara as informações com leituras históricas e padrões de tempo para tomar uma decisão de alarme. Os filtros digitais removem padrões de sinal que não são típicos de incêndios, o que praticamente elimina alarmes indesejados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-005
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire/Smoke Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001763
  • Nome ETIMFire detector
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct smoke detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-29 29 13 11 15
  • Título OmniclassSpot Type Duct Photoelectric Smoke Detectors
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States