Publicar produtos
R-Series Remote Annunciators
Edwards

R-Series Remote Annunciators

Traduzido por Google,
Visão geral
Os anunciadores Edwards Série R são anunciadores remotos de alto desempenho que fornecem indicação de status e controles comuns para painéis de controle de alarme de incêndio compatíveis, incluindo pequenos sistemas analógicos de alarme de incêndio da Série iO. Esta família de anunciadores oferece anunciação de LCD ou LED. Os modelos estão disponíveis com e sem controles comuns.

Existem três modelos de anunciador R-Series, além de um expansor baseado em LED. Até dois expansores podem ser conectados a qualquer anunciador. O expansor inclui 24 pares de LEDs que ampliam as capacidades de qualquer um dos anunciadores.

Todos os modelos de anunciadores incluem LEDs de status e uma campainha interna. Dois modelos possuem display LCD de texto e um possui 16 pares de LEDs para anúncio de zona. Os modelos de LCD apresentam um grande display de cristal líquido super-twist retroiluminado, de quatro por vinte caracteres por linha.

Os anunciadores e expansores da Série R são montados em uma caixa elétrica quadrada padrão de 4 polegadas, usando o anel de montagem incluído. Eles também podem ser montados na superfície em gabinetes de aço com trava. Três caixas diferentes estão disponíveis. Uma interface de chave seletora e anunciador gráfico está disponível para aplicativos de anunciador R-Series. A chave seletora ativa ou desativa os controles comuns. As placas de interface do anunciador gráfico suportam 32 LEDs e 16 interruptores no visor do painel gráfico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-014
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 11
  • Título OmniclassFire Alarm Annunicator Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States