Publicar produtos
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    Inspirada nas chaminés de navios transatlânticos, esta luminária pendente pequena, elegante e gráfica é ideal para ser instalada no teto de qualquer cômodo da casa. Apresenta uma cúpula cônica em tecido branco difusor com bordas e acabamentos pretos, um cilindro preto laqueado e um fio têxtil preto. Disponíveis em três tamanhos e duas cores padrão, as luminárias pendentes podem ser montadas em conjuntos para dar um toque moderno e gráfico aos seus interiores.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.248cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.97.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicababy-cargo-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2480
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte