Publicar produtos
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    Traduzido por Google,

    A luminária de chão Grand Couture pode ser usada para adicionar um toque de personalidade e elegância à sua decoração. Apresenta uma cúpula elegante e refinada de um metro em formato de gravata borboleta, em tecido branco difuso, com um aplique decorativo em padrão pied-de-poule e um cordão têxtil preto. Disponível em três cores padrão, todas com bordas pretas.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 25 x H. 154 cm / L. 19.7’’ x l. 9.8’’ x H. 60.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouture-floorlamp-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1540
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte