Publicar produtos
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT

    COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT

    Traduzido por Google,

    A luminária suspensa Petit Couture embeleza qualquer ambiente com elegância e requinte: fixada acima da mesa de jantar, no quarto ou na sala de estar, esta luminária confere muita personalidade e elegância à sua decoração. Apresenta uma cúpula elegante e refinada em formato de gravata borboleta, com tecidos difusos em branco e preto, e um cabo elétrico têxtil amarelo. Disponível em três tamanhos de cúpula e três cores padrão.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 14 x H. 220 cm / L. 12.6’’ x l. 5.5’’ x H. 86.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouture-pendant-light-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte