Publicar produtos
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    Traduzido por Google,

    A arandela Grand Couture é ideal para instalação na parede, na cabeceira da cama, no corredor ou na sala de estar, para adicionar luz ambiente e um toque elegante. Esta luminária adiciona personalidade e elegância à sua decoração. Composta por uma cúpula elegante e refinada em formato de laço de tecido branco e preto, a Couture veste qualquer ambiente com elegância e requinte. Disponível em dois tamanhos de cúpula e três cores padrão. Também disponível com luz de leitura LED.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouture-wall-lamp-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte