Publicar produtos
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    Traduzido por Google,

    O abajur Grand Couture é ideal para instalação na cabeceira da cama e para realçar o espírito elegante. Equipado com uma luz de leitura LED flexível, é particularmente recomendado para uma leitura confortável, com ou sem a luz da luminária principal, graças ao seu interruptor duplo. Composto por um abajur elegante e refinado em formato de gravata borboleta branca difusora e tecido preto, o Couture veste o ambiente com elegância e requinte, conferindo à sua decoração muita personalidade e elegância. Disponível em dois tamanhos de abajur e três cores padrão. Também disponível sem abajur.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 35 cm / L. 19.7’ x l.8.3’’ x H. 13.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacouture-wall-lamp-led-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte